Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 11 12 300 5451
Han-Yellock cover for hood
Han-Yellock cover for hood

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para capotas portantes, Con cordón de fijación
Tamaño: Han-Yellock® 30
Material (capota/base): Termoplásticos
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 11 12 300 5451
Han-Yellock cover for hood
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Accesorii
  • Serii de carcase/prize Han-Yellock®
  • Tip de accesorii Tapa de protección
  • Descrierea accesoriului
    para capotas portantes
    Con cordón de fijación
Versiune
  • Mărime Han-Yellock® 30
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Temperatura de deblocare/blocare -10 ... +85 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP67
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Termoplásticos
  • Material (etanşare) NBR
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • stare ELV conforme
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII No incluido
  • Substanţe REACH ANEXA XIV No incluido
  • Substanţe REACH SVHC No incluido
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plomo
    Níquel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 30 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140110151
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar