Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
6
Tools
1
N.º de referencia: 10 12 005 2001
RJ Ind Hybrid Metal Conector Set
RJ Ind Hybrid Metal Conector  Set

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Contactos: 8
Capota
Recto
Tamaño: 3 A
Diámetro: Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
Notas
Comparar
N.º de referencia: 10 12 005 2001
RJ Ind Hybrid Metal Conector Set
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
6
Tools
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie RJ45
  • Identificación Híbrido
  • Serie de capotas/bases Han A®
  • Elemento Conector de cable
  • Tipo de capota/base Capota
  • Descripción de capota/base Recto
Versión
  • Método de terminación IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Tamaño 3 A
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 8
  • Número de contactos de datos 4
  • Numero de contactos de potencia 4
Características técnicas
  • Sección de conductor
    0,22 ... 0,32 mm² Trenzado (Datos)
    0,26 ... 0,32 mm² Sólido (Datos)
    1,5 mm² Power
  • Sección de cable [AWG]
    AWG 24 ... AWG 22 Trenzado (Datos)
    AWG 23 ... AWG 22 Sólido (Datos)
    AWG 16 Power
  • Diámetro exterior de hilo
    ≤1,6 mm (Data)
    ≤2,75 mm (Power)
  • Corriente nominal (datos) 1,76 A
  • Tensión nominal (datos)
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Corriente nominal (potencia) 16 A
  • Tensión nominal (potencia) ‌ 48 V DC
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Temperatura de almacenamiento +5 ... +50 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Diámetro de cable 10 ... 11 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) Gris
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones DNV GL
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 40 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140108448
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar