Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
Pièce détachée
1
Inserts
21
Part number: 09 38 005 2722
Han K 3/0 Pos. Female Insert Screw Term.
Han K 3/0 Pos. Female Insert Screw Term.

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Axial screw termination
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌200 A
Size: 24 B
Contacts: 3
Conductor cross-section: 35 ... 70 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 09 38 005 2722
Han K 3/0 Pos. Female Insert Screw Term.
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
Pièce détachée
1
Inserts
21
Product Details
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han-Com®
  • Identification Han® K 3/0
  • Spécification coudé
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à vis axiale
  • Genre Femelle
  • Taille 24 B
  • Nombre de contacts 3
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 35 ... 70 mm²
  • Intensité nominale ‌ 200 A
  • Tension nominale du conducteur de terre 1.150 V
  • Rated voltage conductor-conductor 2.000 V
  • Tension de claquage 8 kV
  • Degré de pollution 3
  • Intensité nominale selon UL 200 A
  • Tension nominale selon UL 600 V
  • Intensité nominale selon CSA 160 A
  • Tension nominale selon CSA 600 V
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 0,2 mΩ
  • Longueur à dénuder 22 mm
  • Couple de serrage
    8 Nm @ 35 mm²
    9 Nm @ 50 mm²
    10 Nm @ 70 mm²
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Plaqué argent
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 a) / 6 a)-I: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 370 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140056213
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare