Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 33 024 5401
Han 24E-Kraft paper cover for Han-Snap
Han 24E-Kraft paper cover for Han-Snap

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Protection cover
Thermoplastic
Size: 24 B
Snap-in latches
Notes
Compare
Part number: 09 33 024 5401
Han 24E-Kraft paper cover for Han-Snap
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • フード/ハウジングシリーズ Han-Snap®
  • アクセサリータイプ 保護カバー
  • アクセサリーの説明 サーモプラスチック
バージョン
  • サイズ 24 B
  • ロックタイプ スナップインラッチ
技術的特性
  • 締付けトルク ‌0.8 Nm
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
材質
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 2
  • 正味重量 16.3 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140052307
  • ETIM EC002314
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Snap®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare