Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
19
Accessories
7
Spare Part
5
Inserts
38
Frames
2
N.º de referencia: 09 30 010 0303
Base panel 10E 1E T. Plast.
Base panel 10E 1E T. Plast.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Con tapa termoplástica
Tamaño: 10 B
Construcción baja
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 30 010 0303
Base panel 10E 1E T. Plast.
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
19
Zubehör
7
Ersatzteil
5
Einsätze
38
Frames
2
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 Hoods / Housings
  • 후드/하우징 시리즈 Han® B
  • 후드/하우징 타입 Bulkhead mounted housing
  • 후드/하우징 설명 With thermo-plastic cover
  • 타입 Low construction
버전
  • 규격 10 B
  • 잠금 유형 Single locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • 응용 분야 Standard hoods/housings for industrial connectors
기술적 특성
  • 조임 토크 ‌1 Nm Fixing screws M4
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 체결 주기 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
    4
    4X
    12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) Aluminium die-cast
  • 표면 (후드/하우징) Powder-coated
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 7037 (dust grey)
  • 재료 (실) NBR
  • 재료 (잠금장치)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • 컬러 (잠금) RAL 7037 (dust grey)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스(잠금 레버) V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 넘버 a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Nickel
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 100 g
  • 원산지 Germany
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140044463
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar