Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
Hoods/Housings
14
N.º de referencia: 09 21 015 2601
Han D 15 Pos. M Insert Wire Wrap
Han D 15 Pos. M Insert Wire Wrap

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación enrollada
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌10 A
Tamaño: 10 A
Contactos: 15
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 21 015 2601
Han D 15 Pos. M Insert Wire Wrap
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
Hoods/Housings
14
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han D®
Versión
  • Método de terminación Terminación enrollada
  • Tipo Macho
  • Tamaño 10 A
  • Número de contactos 15
  • Contacto PE
  • Longitud de terminación 22 mm
Características técnicas
  • Dimensiones hilo de envoltura post 1 x 1 mm
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Tensión de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Tensión nominal según CSA 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 3 mΩ
  • Par de apriete ‌0,8 Nm
  • Recommended screw driver PH1
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 175301-801
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 12
  • Peso neto 45,33 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140040465
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar