Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
6
Accessories
1
N.º de referencia: 09 15 000 6104
CONT. MACHO Han D 0,14-0,37mm² PRATA
CONT. MACHO Han D 0,14-0,37mm² PRATA

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤10 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Notas
Comparar
NUEVO
Crimp Advisor
N.º de referencia: 09 15 000 6104
CONT. MACHO Han D 0,14-0,37mm² PRATA
Notas
Comparar
NUEVO
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
6
Accessories
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Contacts
  • Series Han D®
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 0.37 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Rated current ≤ 10 A
  • Contact resistance ≤ 3 mΩ
  • Stripping length 8 mm
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0.4 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140021839
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han D® / DD®
HARTING News 2020
Han® F+B
Chapter Han-Modular®
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar