Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Modules
1
N.º de referencia: 09 14 545 1561
Han-Mod RJ45 IDC cable jack 8P AWG 28-24
Han-Mod RJ45 IDC cable jack 8P AWG 28-24

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Hembra
Contactos: 8
Poliamida (PA)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 545 1561
Han-Mod RJ45 IDC cable jack 8P AWG 28-24
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Modules
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Inserts
  • Element Data connectors
  • Specification Han® RJ45 cable jack
Version
  • Termination method IDC insulation displacement termination
  • Gender Female
  • Number of contacts 8
Technical characteristics
  • Conductor cross-section AWG 28 ... AWG 24
  • Wire outer diameter ‌1.2 mm
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Cable diameter 5 ... 9 mm
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (shielding) Zinc die-cast, nickel-plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 32.387 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140161986
  • eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar