Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
4
Hoods/Housings
83
Frames
17
N.º de referencia: 09 14 003 2702
Han 3 Mod-F-s 40A 10qmm.
Han 3 Mod-F-s 40A 10qmm.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han® C
Módulo sencillo
Terminación de tornillo axial
Hembra
Contactos: 3
Sección de conductor: 6 ... 10 mm²
Corriente nominal: ‌40 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 14 003 2702
Han 3 Mod-F-s 40A 10qmm.
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
4
Hoods/Housings
83
Frames
17
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Módulo Han® C
  • Tamaño del módulo Módulo sencillo
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo axial
  • Tipo Hembra
  • Número de contactos 3
Características técnicas
  • Sección de conductor 6 ... 10 mm²
  • Diámetro exterior de hilo ≤8,2 mm
  • Corriente nominal ‌ 40 A
  • Voltaje nominal 690 V
  • Tensión de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Corriente nominal según UL 40 A
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 0,3 mΩ
  • Longitud de pelado del cable
    8 ... 9 mm @ 6 mm²
    11 ... 12 mm @ 10 mm²
  • Par de apriete
    2 Nm @ 6 mm²
    2 Nm @ 10 mm²
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 29,4 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140020023
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar