Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Contact inserts
4
N.º de referencia: 09 14 001 4722
Han RJ45 module panel feed through, fem.
Han RJ45 module panel feed through, fem.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han ® RJ45
Módulo sencillo
Módulo sencillo
Hembra
Corriente nominal: ‌1 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 001 4722
Han RJ45 module panel feed through, fem.
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Contact inserts
4
Detalles del producto
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® RJ45 module
  • Size of the module Single module
  • Description of the module Single module
Version
  • Gender Female
  • Details Please order insert separately.
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 1 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 30 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.225 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140019508
  • eCl@ss 27440207 Adapter for industrial connectors (module/contact insert)
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar