Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Tools
1
Capots/Embases
85
Frames
20
Numéro d‘article: 09 14 001 4701
Han 1 Mod-F USB panel feed through
Han 1 Mod-F USB panel feed through

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Module Han® USB
Module individuel
pour cordon de connexion
Femelle
Contacts: 4
Intensité nominale: ‌1 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (gris silex)
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 09 14 001 4701
Han 1 Mod-F USB panel feed through
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Tools
1
Capots/Embases
85
Frames
20
détails du produit
Identification
  • Catégorie Modules
  • Série Han-Modular®
  • Type de module Module Han® USB
  • Taille du module Module individuel
  • Description du module pour cordon de connexion
Version
  • Genre Femelle
  • Nombre de contacts 4
  • Détails USB 2.0
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 1 A
  • Tension nominale 50 V
  • Tension de claquage 0,8 kV
  • Degré de pollution 3
  • Tension nominale selon UL 30 V
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Trioxyde d'antimoine
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 60352-4
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 12,64 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140019461
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer