Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 14 000 6466
Pneum. contact metal OD 6 female+valve
Pneum. contact metal OD 6 female+valve

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Pneumatikus érintkező
Lekapcsolással, Egyenes
Anya
Sárgaréz
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 14 000 6466
Pneum. contact metal OD 6 female+valve
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Érintkezők
  • Érintkező típusa Pneumatikus érintkező
  • Az érintkező leírása Lekapcsolással Egyenes
Verzió
  • Fajta Anya
  • Gyártási folyamat Esztergált érintkezők
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -20 ... +85 °C
  • Üzemi nyomás ≤ 10 bar
  • Cső külső átmérője 6 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Sárgaréz
  • Anyag (tömítés) HNBR (hidratált NBR)
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 5 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 39269097
  • GTIN 5713140162105
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
Selection Guide Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás