Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
1
Accessories
1
Spare Part
4
Hoods/Housings
149
Frames
1
N.º de referencia: 09 12 021 3001
Han Q High Density -M-
Han Q High Density -M-

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌6.5 A
Tamaño: 3 A
Contactos: 21
Sección de conductor: 0.09 ... 0.56 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 12 021 3001
Han Q High Density -M-
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
1
Accessories
1
Spare Part
4
Hoods/Housings
149
Frames
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han® Q
  • Identification High Density
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Size 3 A
  • Number of contacts 21
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.09 ... 0.56 mm²
  • Rated current ‌ 6.5 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated voltage
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naphthalene
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 3 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140018129
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar