Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
7
Tools
3
Accessories
1
Part number: 09 11 000 6262
Han TC650 female contact 95mm²
Han TC650 female contact 95mm²

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
Rated current: ≤650 A
Female
Copper alloy
Silver plated
Conductor cross-section: 95 mm²
Notes
Compare
Part number: 09 11 000 6262
Han TC650 female contact 95mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
7
Tools
3
Accessories
1
Product Details
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie TC 650
  • Tipo de contacto Contacto ponchable
Versión
  • Tipo Hembra
  • Proceso de fabricación Contactos torneados
  • Detalles La resistencia a las vibraciones y a los golpes solo puede cumplirse si los cables se fijan a una distancia adecuada. Las instrucciones para la distancia entre contactos de la protección contra tirones se encuentran en el documento en catálogo electrónico, en la sección Instrucciones.
Características técnicas
  • Sección de conductor 95 mm²
  • Corriente nominal ≤ 650 A
  • Resistencia de contacto ≤ 0,3 mΩ
  • Longitud de pelado 42 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Resistencia a las vibraciones Categoría 1B según IEC 61373
  • Resistencia a los golpes Categoría 1B según IEC 61373
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 125,5 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85359000
  • GTIN 5713140015517
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare