Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Tools
6
アクセサリ
1
N.º de referencia: 09 11 000 6235
Han TC100 female contact 35mm²
Han TC100 female contact 35mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤100 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 35 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 11 000 6235
Han TC100 female contact 35mm²
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Tools
6
Accessories
1
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コンタクト
  • 製品シリーズ TC 100
  • コンタクトのタイプ クリンプコンタクト
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー メス
  • 製造工程 切削コンタクト
技術的特性
  • 導体断面積 35 mm²
  • 定格電流 ≤ 100 A
  • 接触抵抗 ≤ 0.3 mΩ
  • ストリップ 長さ 16 mm
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 8.5 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85359000
  • GTIN 5713140188211
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® GND
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar