Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
Tools
6
Accessories
1
N.º de referencia: 09 11 000 6222
Han TC200 female contact 50mm²
Han TC200 female contact 50mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤200 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 50 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 11 000 6222
Han TC200 female contact 50mm²
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
Tools
6
Accessories
1
Detalles del producto
標識
  • 類別 插針
  • 系列 TC 200
  • 插針類型 壓接針
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 母頭
  • 製造過程 車削針
技術參數
  • 導體截面積 50 mm²
  • 額定電流 ≤ 200 A
  • 接觸電阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 剝線長度 22.5 mm
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鍍銀
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商業數據
  • 包裝尺寸 2
  • 淨重 17 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85359000
  • GTIN 5713140015333
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
HARTING News 2020
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar