Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
1
Part number: 09 11 000 6130
Han TC70 male contact 6mm²
Han TC70 male contact 6mm²

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
Rated current: ≤70 A
Male
Copper alloy
Silver plated
Conductor cross-section: 6 mm²
Notes
Compare
Part number: 09 11 000 6130
Han TC70 male contact 6mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
1
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Érintkezők
  • Sorozat TC 70
  • Érintkező típusa Krimpelhető érintkező
Verzió
  • Fajta Apa
  • Gyártási folyamat Esztergált érintkezők
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 6 mm²
  • Névleges áramerősség ≤ 70 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 0,5 mΩ
  • Blankolási hossz 15 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Ezüst bevonatú
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 9 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140015067
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare