Matching Products
Matching Products NEW
Kontakte
2
Steckpartner
1
Zubehör
11
Gehäuse
4
Part number: 09 10 008 3101
Han 1A-M12-f X-coded, latch
Han 1A-M12-f X-coded, latch

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Crimp termination
Female
Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
Rated current: ‌0.5 A
Size: 1 A
Contacts: 8 + shielding
Conductor cross-section: 0.08 ... 0.25 mm²
Snap-in latches
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 10 008 3101
Han 1A-M12-f X-coded, latch
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Kontakte
2
Steckpartner
1
Zubehör
11
Gehäuse
4
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Han® 1A
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Baugröße 1 A
  • Schirmung With cable tie
  • Kontaktanzahl 8
  • weitere Kontakte + shielding
  • Verriegelungsart Rastverriegelung
  • Hinweise
    Crimpkontakte bitte separat bestellen.
    Gehäuse zur Erlangung von IP65 separat bestellen.
    Kontakteinsatz nicht kompatibel zu 09 10 000 0800 (Anbaugehäuse, gewinkelt)
  • Hinweise
    A Han® 1A configuration that only consists of inserts (with or without strain relief, 09 10 000 5300) is an unenclosed connector according to IEC 61984. In this case protection against electric shock must be provided by the installation methods of the user.
    Contact inserts must not be coupled or decoupled under electrical load.
    Contact inserts must not be powered-up in the un-mated condition.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0.08 ... 0.25 mm²
  • Bemessungsstrom ‌ 0.5 A
  • Bemessungsspannung 48 V
  • Bemessungsstoßspannung 0.8 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Übertragungseigenschaften Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Grenztemperatur -30 ... +90 °C
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamide (PA)
  • Farbe Einsatz RAL 9005 (jet black)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Farbe Dichtung Black
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe Not contained
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
    IEC 61373 Category 1 Class B
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    Please contact your local HARTING subsidiary for further information.
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 3 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140185623
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Links
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare