Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Hoods/Housings
1
N.º de referencia: 09 45 281 2562
ix Industrial 10A-1 jack V (T&R450)
ix Industrial 10A-1 jack V (T&R450)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de placa de circuitos impresos
Vertical
Terminación de soldadura
Corriente nominal: ‌1.5 A
Contactos: 8 + 2x GND
Aleación de cobre
Au ≥ 0,2 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de acoplamiento, Au ≥ 0,03 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de terminación
Codificación: Tipo A
Poliamida (PA)
Gris
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 45 281 2562
ix Industrial 10A-1 jack V (T&R450)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Hoods/Housings
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Identificación Data
  • Elemento Conector de placa de circuitos impresos
  • Especificaciones Vertical
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 8
  • contactos adicionales + 2x GND
  • Codificación Tipo A
  • Contenidos del paquete En una bobina
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 1,5 A
  • Corriente nominal 3 A por contacto cuando se utiliza con 4 contactos (1,2,6,7)
  • Voltaje nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistencia de aislamiento >500 MΩ
  • Resistencia de contacto ≤ 30 mΩ
  • Resistencia de blindaje ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Temperatura de almacenamiento -30 ... +60 °C
  • Humedad relativa
    95 % Sin condensación (operación)
    95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
  • Fuerza de inserción ≤ 25 N
  • Fuerza de extracción ≤ 25 N
  • Ciclos de conexión ≥ 5.000
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0,5 kV
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) Gris
  • Material (blindaje)
    Acero inoxidable
    Sn ≥ 1 µm sobre Ni ≥ 0.2 µm Lado de acoplamiento (blindaje)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Au ≥ 0,2 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de acoplamiento
    Au ≥ 0,03 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 450
  • Peso neto 0,002 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140223110
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar