Matching Products
Matching Products NEW
Lato apparato / Passa-parete
205
Part number: 33 48 014 7827 050
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC green 5,0m
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC green 5,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 014 7827 050
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC green 5,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Lato apparato / Passa-parete
205
Product Details
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 HARTING ix Industrial® Tipo A
  • Connettore 2 RJ45
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 5 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 4x 2x AWG 26/7
  • Collegamento A perforazione d'isolante
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura massima -20 ... +60 °C
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) FRNC (LSZH)
  • Colore (cavo) Green
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 Flame retardancy
    IEC 60754-2 Halogen freeness
    IEC 61034 Smoke density
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140263871
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
Instructions
Assembly instructions