Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 01 010 2008
Sealing M8-S 2,5mm-3,5mm
Sealing M8-S 2,5mm-3,5mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
密封件
电缆直径: 2.5 ... ‌3.5 mm
热塑性塑料
灰色
Notes
Compare
Part number: 21 01 010 2008
Sealing M8-S 2,5mm-3,5mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
标识
  • 类别 附件
  • 系列 圆形连接器 M8
  • 标识 M8-XS
  • 附件种类 密封件
技术参数
  • 电缆直径 2.5 ... ‌3.5 mm
材料特性
  • 材料(附件) 热塑性塑料
  • 颜色(附件) 灰色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 0.8 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140136632
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare