Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 01 010 2001
Dichteinsatz M12 4,0-5,1mm
Dichteinsatz M12 4,0-5,1mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Seal
Unshielded
Cable diameter: 4 ... ‌5.1 mm
Thermoplastic
Black
Notes
Compare
Part number: 21 01 010 2001
Dichteinsatz M12 4,0-5,1mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Bezeichnung M12-S
  • Zubehörtyp Dichtung
  • Zubehörbeschreibung ungeschirmt
Technische Kennwerte
  • Kabeldurchmesser 4 ... ‌5,1 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Kunststoff
  • Farbe Zubehör schwarz
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 0,93 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140136588
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
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
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Rundsteckverbinder
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare