Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
4
Pieza de repuesto
3
Insertos
253
Part number: 19 41 216 0301
Han-Eco Mod.16 Outd.-HBM
Han-Eco Mod.16 Outd.-HBM

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Bulkhead mounted housing
Size: 16 B
Double locking lever
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 41 216 0301
Han-Eco Mod.16 Outd.-HBM
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
4
Pieza de repuesto
3
Insertos
253
Product Details
Identificación
  • Categoría carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han-Eco® Modular
  • Tipo de carcasa/base Base pasamuros
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Ranuras de módulo 5
  • Tipo de bloqueo Seguros de bloqueo doble
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Color (carcasa/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) FPM
  • Color (junta) RAL 7001 (gris plata)
  • Material (bloqueo)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Color (bloqueo) RAL 9005 (negro intenso)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 113 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140131644
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare