Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
8
Ricambio
1
Inserti
34
Frames
2
Part number: 19 39 816 0548
Han 16HP Direct/EMC-HSE-M40
Han 16HP Direct/EMC-HSE-M40

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 16 B
Screw locking
Stainless steel
Side entry
1x M40
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Electrical conductive
Unpainted
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 39 816 0548
Han 16HP Direct/EMC-HSE-M40
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
8
Ricambio
1
Inserti
34
Frames
2
Product Details
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® HP Direct EMC
  • Tipo di custodia Custodia
Versione
  • Taglia 16 B
  • Versione Uscita laterale
  • Uscita cavo metrica 1x M40
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio (aggancio a vite) ‌ 4 Nm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K a norma ISO 20653
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Pressofuzione d'alluminio
  • Finitura superficiale (custodie) Conduttivo
  • Colore (custodie) Non verniciato
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Materiale (agganci) Acciaio inox
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 323 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140183148