Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
12
Érintkező vezetők
26
Frames
2
Part number: 19 39 010 0427
Han 10HP-HTE-M32
Han 10HP-HTE-M32

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 10 B
Screw locking
Stainless steel
Top entry
1x M32
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7037 (dust grey)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 39 010 0427
Han 10HP-HTE-M32
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
12
Érintkező vezetők
26
Frames
2
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Lengő csatlakozóházak/házak
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® HP
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Lengő csatlakozóház
Verzió
  • Méret 10 B
  • Verzió Egyenes kábelbevezetés
  • Kábelbevezetés 1x M32
  • Rögzítés típusa Csavaros rögzítés
  • Alkalmazási terület Lengő és rögzített oldali csatlakozóházak durva környezetekhez
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték (csavaros reteszelés) ‌ 3 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K az ISO 20653 szerint
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Présöntött alumínium
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Porbevonatos
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 7037 (porszürke)
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Anyag (Rögzítés) Rozsdamentes acél
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nikkel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 256 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140182134