Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Accessories
10
插蕊
47
Frames
2
Part number: 19 37 024 0468
Han 24M-HTE2-HC-f. DL-M40
Han 24M-HTE2-HC-f. DL-M40

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 24 B
High construction
Double locking lever
Top entry
2x M40
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 37 024 0468
Han 24M-HTE2-HC-f. DL-M40
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
8
Accessories
10
插蕊
47
Frames
2
Product Details
標識
  • 類別 上殼/底座
  • 上殼/底座系列 Han® M
  • 上殼/底座類型 上殼
  • 高結構
版本
  • 尺寸 24 B
  • 版本 頂出線
  • 出線孔 2x M40
  • 鎖定類型 雙鎖扣
  • 應用領域 用於惡劣環境的上殼/底座
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋁
  • 表面(上殼/底座) 粉末塗層
  • 顏色(上殼/底座) RAL 9005(烏黑)
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認證
    CE
    DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140171299