Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Part number: 19 15 503 5290
Han CGM-PVDF M25x1,5 8,0-5,0
Han CGM-PVDF M25x1,5 8,0-5,0

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable gland
M25
Clamping range: 5 ... 8 mm
Material (cable glands): Polyamide (PA) Black
IP68
Wrench size: 27, 29
Notes
Compare
Part number: 19 15 503 5290
Han CGM-PVDF M25x1,5 8,0-5,0
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Product Details
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • フード/ハウジングシリーズ Han® F+B
  • アクセサリータイプ ケーブルグランド
技術的特性
  • レンチ サイズ
    27
    29
  • 使用温度範囲 -40 ... +100 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP68
  • サイズ M25
  • クランプ可能範囲 5 ... 8 mm
材質
  • 材質(ケーブルグランド) ポリアミド (PA)
  • カラー(ケーブルクランプ)
  • 材質 (シール) TPE
  • カラー(シール)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 50
  • 正味重量 0.023 kg
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 39174000
  • GTIN 5713140192782
  • ETIM EC000441
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
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
HARTING Ethernet Cabling
リンク
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare