Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 19 00 000 5072
Acces. Blanking Piece M32x1.5
Acces. Blanking Piece M32x1.5

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Dummy plugs
With O-ring
M32
Wrench size: 35
Metal
Notes
Compare
Part number: 19 00 000 5072
Acces. Blanking Piece M32x1.5
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Zubehörtyp Blindstopfen
  • Zubehörbeschreibung mit O-Ring
Technische Kennwerte
  • Schlüsselweite 35
  • Verschraubungsgröße M32
  • Eckmaß 40,4 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Metall
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
    Naphthalin
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 20 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 74122000
  • GTIN 5713140123687
  • ETIM EC000032
  • eCl@ss 27140805 Verschlusselement Kabelverschraubung
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare