Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
3
Ricambio
2
Inserti
7
Part number: 11 12 600 1217
Han Yellock 60HSM 2xM40 with bulkhead h.
Han Yellock 60HSM 2xM40 with bulkhead h.

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
incl. bulkhead mounted housings
Size: Han-Yellock® 60
Screw locking
Side entry
2x M40
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7021 (black grey)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Part number: 11 12 600 1217
Han Yellock 60HSM 2xM40 with bulkhead h.
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
3
Ricambio
2
Inserti
7
Product Details
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han-Yellock®
  • Tipo di custodia Custodie fisse da pannello
  • Descrizione delle custodie Incl. custodie fisse passanti
Versione
  • Taglia Han-Yellock® 60
  • Versione Uscita laterale
  • Uscita cavo metrica 2x M40
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni industriali
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Temperatura massima di sgancio -10 ... +85 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP67
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Pressofuzione d'alluminio
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) RAL 7021 (grigio scuro)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 590 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140110328
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
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare