Matching Products
Matching Products NEW
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
15
Part number: 09 47 222 2015
RJI M12Cord 4xAWG22/7outd 2xM12 - 40m
RJI M12Cord 4xAWG22/7outd 2xM12 -  40m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 40 m
Notes
Compare
Part number: 09 47 222 2015
RJI M12Cord 4xAWG22/7outd 2xM12 - 40m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
15
Product Details
Part List
  • Part list details
    Conector 2
    Conector 1
    Tipo de cabo
Identificação
  • Categoria Câbles assemblés
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Cordons
  • Especificação Pré-équipé des deux côtés
  • Conector 1
    M12 Codage D
    Mâle Droit
  • Conector 2
    M12 Codage D
    Mâle Droit
  • Tipo de cabo Câble cuivre (rond)
Versão
  • Comprimento do cabo 40 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x AWG 22/7
  • Codificação Codage D
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Noir
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exceções RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • Status ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Non contenu
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Non contenu
  • Substâncias REACH SVHC Oui
  • Substâncias REACH SVHC Plomb
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Oui
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Plomb
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140247420