Matching Products
Matching Products NEW
Côté équipement / Traversée de cloison
200
Part number: 09 45 700 5086
RJI cab IP20/M12 4XAWG 22/7;outdoor;1,3m
RJI cab IP20/M12 4XAWG 22/7;outdoor;1,3m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1.3 m
Notes
Compare
Part number: 09 45 700 5086
RJI cab IP20/M12 4XAWG 22/7;outdoor;1,3m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Côté équipement / Traversée de cloison
200
Product Details
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série
    RJ45
    Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 RJ45
  • Connecteur 2
    M12 Codage D
    Mâle
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 1,3 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x AWG 22/7
  • Codage Codage D
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limite de température -30 ... +70 °C
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Noir
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Spécifications et homologations
  • Spécifications UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 1 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140268159
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)