Matching Products
Matching Products NEW
機器側 / パネルフィードスルー
200
Part number: 09 45 700 5021
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 0,5m
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 0,5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.5 m
Notes
Compare
Part number: 09 45 700 5021
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 0,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
機器側 / パネルフィードスルー
200
Product Details
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ
    RJ45
    丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 RJ45
  • コネクタ 2
    M12 Dコード
    オス
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 0.5 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 22/7
  • コーディング Dコード
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 使用温度範囲 -30 ... +70 °C
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    三酸化アンチモン
    ニッケル
仕様および認証
  • 仕様 UN/ECE-R 118 車両用防火
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 72 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140062412