Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 45 600 0501
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC 100m
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC 100m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Copper cable (round)
4x 2x AWG 26/7
PVC
Cable length: 100 m
Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
Notes
Compare
Part number: 09 45 600 0501
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC 100m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Elemento Cavi a metraggio
  • Specifiche Non assemblato
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 100 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 4x 2x AWG 26/7
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura massima -20 ... +80 °C
  • Diametro del cavo 6,3 ... 6,9 mm
  • Raggio di curvatura minimo
    8x diametro cavo (curvatura ripetuta)
    4x diametro cavo (curvatura singola)
  • Resistenza del conduttore a 20 °C ≤290 Ω/km
  • Resistenza di contatto a 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Tempo di esecuzione segnale a 20 °C ≤ 5,13 ns/m
  • Impedenza a 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Nero
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Triossido di antimonio
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche UN/ECE-R 118 Protezione antincendio per veicoli ferroviari
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 4.800 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85444995
  • GTIN 5713140062092
  • ETIM EC003249
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
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
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare