Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
Spare Part
2
Inserts
78
N.º de referencia: 09 40 703 0402
CARCASA Han 3 HPR PG 13.5
CARCASA Han 3 HPR PG 13.5

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 3 A
Bloqueo por palanca
Acero inoxidable
Entrada superior
1x Pg 13,5
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 703 0402
CARCASA Han 3 HPR PG 13.5
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
Spare Part
2
Inserts
78
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Capotas/bases
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® HPR
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Capota
Version
  • Storlek 3 A
  • Version Entrada superior
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x Pg 13,5
  • Låsningstyp Bloqueo por palanca
  • Applikationsområde Capotas/bases para entornos exteriores adversos
  • Detaljer Utilizando los aislantes de las series Han® Q y Han A®, se debe quitar la junta del aislante. El tornillo de obturación del aislante debe ser sustituido por el tornillo de obturación de la base/capota.
  • Leveransomfattning Con tornillo de obturación
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment ‌0,5 Nm
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP66
    IP68
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (bloqueo) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 74,8 g
  • Ursprungsland Alemania
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140058521
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar