Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 36 003 5409
Han Ex-C for HCC Han 3A with seal
Han Ex-C for HCC Han 3A with seal

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Protection cover
for cable to cable housing, Metal, With fixing cord, With seal
Size: 3 A
Single locking lever
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Powder-coated
RAL 5015 (sky blue)
Material (seal): NBR
Degree of protection: IP65 With cable gland
Notes
Compare
Part number: 09 36 003 5409
Han Ex-C for HCC Han 3A with seal
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® Ex
  • Tipo di accessorio Coperchio
  • Descrizione degli accessori
    per custodie di prolunga
    Metallo
    Con cordino di aggancio
    Con guarnizione
Versione
  • Taglia 3 A
  • Tipi di aggancio Aggancio a leva singola
  • Dettagli applicativi per custodie contenenti inserto femmina
  • Dettagli applicativi ATTENZIONE! Utilizzare esclusivamente con custodie Han® Ex !
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -20 ... +40 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 Con serracavo
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) RAL 5015 (blu cielo)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
    Naftalene
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 23,4 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140192270
  • ETIM EC002314
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors