Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
9
Tools
7
Accessories
1
Part number: 09 33 000 6109
Han E M Relay Contact Ag 0.75-1mm²
Han E M Relay Contact Ag 0.75-1mm²

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
Relay contact
Rated current: ≤16 A
Male
Copper alloy
Silver plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
AWG 18
Notes
Compare
NEW
Crimp Advisor
Part number: 09 33 000 6109
Han E M Relay Contact Ag 0.75-1mm²
Notes
Compare
NEW
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
9
Tools
7
Accessories
1
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Érintkezők
  • Sorozat Han E®
  • Érintkező típusa Krimpelhető érintkező
  • Az érintkező leírása Reléérintkező
Verzió
  • Fajta Apa
  • Gyártási folyamat Esztergált érintkezők
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,75 ... 1 mm²
  • Vezető keresztmetszete AWG 18
  • Névleges áramerősség ≤ 16 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 1 mΩ
  • Blankolási hossz 7,5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Ezüst bevonatú
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 1,184 g
  • Származási ország Svájc
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140049703
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
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
Chapter Han Hv E® / Han® Hv ES
Chapter Han-Com®
HARTING News 2020
Chapter Han® Q
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare