Matching Products
Matching Products NEW
Steckpartner
1
Werkzeuge
6
Zubehör
1
Part number: 09 15 000 6271
Han D F CRIMP CONTACT Fe(Au) 0,14-0,37
Han D F CRIMP CONTACT Fe(Au) 0,14-0,37

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
Rated current: ≤10 A
Female
Iron
Gold plated
Conductor cross-section: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Notes
Compare
NEW
Crimp Advisor
Part number: 09 15 000 6271
Han D F CRIMP CONTACT Fe(Au) 0,14-0,37
Notes
Compare
NEW
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Steckpartner
1
Werkzeuge
6
Zubehör
1
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe Han D®
  • Kontaktart Crimpkontakt
Ausführung
  • Geschlecht Buchse
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0,14 ... 0,37 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Bemessungsstrom ≤ 10 A
  • Durchgangswiderstand ≤ 1 mΩ
  • Abisolierlänge 8 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Eisen
  • Kontaktoberfläche vergoldet
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 25
  • Nettogewicht 0,4 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140022218
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
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
Chapter Han® Thermocouple
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare