Caracteristici
Contactele Han® Pneumatic fără deconectare sunt adecvate pentru utilizare în interiorul unei incinte vidate. (Limita: 100 mbar = 100 hPa ≈ aprox. 90% vid)
Versiune
Gen
Mamă
Proces de fabricaţie
Contacte strunjite
Caracteristici tehnice
Temperatura de limitare
-20 ... +85 °C Diametru exterior tub
Presiunea de funcționare
≤ 10 bar
Diametru exterior tub
4 mm
Proprietăţi material
Material (contacte)
Alamă
Material (etanşare)
NBR
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
Plumb
Număr ECHA SCIP
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d