Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
1
Accessories
12
上殼/底座
4
Part number: 09 10 004 3006
Han 1A-M12-m D-coded
Han 1A-M12-m D-coded

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Crimp termination
Male
Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
Rated current: ‌4 A
Size: 1 A
Contacts: 4 + shielding
Conductor cross-section: 0.13 ... 0.82 mm²
Single locking lever
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 10 004 3006
Han 1A-M12-m D-coded
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
1
Accessories
12
上殼/底座
4
Product Details
標識
  • 類別 插蕊
  • 系列 Han® 1A
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 公頭
  • 尺寸 1 A
  • 屏蔽 帶電纜紮帶
  • 針數 4
  • 更多插針 +屏蔽
  • 鎖定類型 單鎖扣
  • 詳細資料
    請單獨訂購壓接針。
    請單獨訂購鎖扣。
    單獨訂購上殼/底座,實現 IP65 防護等級。
    插芯不兼容 09 10 000 0800(不封底安裝底座,彎式)
  • 詳細資料
    Han® 1A 可能僅由公母插芯組成(帶或不帶應力消除裝置,09 10 000 5300),是符合 IEC 61984 標準的未封閉連接器。因此,防觸電保護措施必須由安裝者自行設法提供。
    插芯不得在帶電情況下插拔。
    插芯不得在未插入條件下通電。
技術參數
  • 導體截面積 0.13 ... 0.82 mm²
  • 額定電流 ‌ 4 A
  • 額定電壓
    48 V AC
    60 V DC
  • 額定脈沖電壓 1.5 kV
  • 污染等級 3
  • 傳輸特性 Cat. 5 D 級:到100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 絕緣阻抗 >108 Ω
  • 極限溫度 -30 ... +90 °C
  • 插拔次數 ≥ 100
  • 防護等級符合IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚酰胺 (PA)
  • 顏色(插蕊) RAL 9005(烏黑)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    EN 45545-2 鐵路車輛防火
    IEC 61373 類別 1 B 級
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    如需進一步信息,請聯繫您當地的浩亭子公司。
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 30 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140185531
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual
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
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
鏈接
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare