Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 48 323 2A21 005
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 0.5m
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 0.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 323 2A21 005
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 0.5m
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
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série HARTING ix Industrial®
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Type B
    Surmoulé
    Raccordement auto-dénudant
  • Connecteur 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Type B
    Surmoulé
    Raccordement auto-dénudant
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 0,5 m
  • Nombre de fils 10
  • Structure du conducteur 5x 2x AWG 26
  • Nombre de contacts 10
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 1,5 A
  • Tension nominale
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Limite de température
    -40 ... +80 °C indifférent
    -5 ... +80 °C enlevé
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Gris
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    EN 50363-10-2
    IEC 61076-3-124
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 46 g
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140333222
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
  • UNSPSC 24.0 26121604