Matching Products
Matching Products NEW
Блочная часть / Проход через панель
6
Part number: 33 48 111 1A20 020
ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 2.0m
ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 2.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 2 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 111 1A20 020
ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 2.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Блочная часть / Проход через панель
6
Product Details
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия HARTING ix Industrial®
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 HARTING ix Industrial® Тип В
  • Соединитель 2 HARTING ix Industrial® Тип В
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 2 m
  • Количество жил 10
  • Структура ядра 5x 2x AWG 26
  • Метод подключения Подключение смещением изоляции (IDC)
  • Кодирование Тип В
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 1,5 A
  • Номинальное напряжение
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Предельная температура -30 ... +80 °C
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Серый
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-3-124
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 137 g
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140259997
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
HARTING ix Industrial®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare