Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 48 314 7412 003
ix Type A OM - RJ45 Profinet C PUR 0.3m
ix Type A OM - RJ45 Profinet C PUR 0.3m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Copper cable (round)
4x AWG 22/7
PUR (polyurethane)
Cable length: 0.3 m
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
Notes
Compare
Part number: 33 48 314 7412 003
ix Type A OM - RJ45 Profinet C PUR 0.3m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada HARTING ix Industrial®
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Typ A
    Zatavení
    Připojení typu IDC
  • Konektor 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 0,3 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
  • Počet kontaktů 10
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Mezní teplota
    -40 ... +70 °C Bez pohybu
    -20 ... +60 °C v pohybu
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Zelená
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
    UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140332393
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare