매칭 제품
매칭 제품 NEW
Successor Products
1
Accessories
1
Lato apparato / Passa-parete
129
품번들: 09 48 261 2749 007
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 0.7m
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 0.7m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 0.7 m
Notes
비교하다
이 제품은 더 이상 주문할 수 없습니다. 후속 제품인 33480653830007를 사용할 수 있습니다.
품번들: 09 48 261 2749 007
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 0.7m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Nachfolgeprodukte
1
Zubehör
1
Geräteseite / Wanddurchführung
129
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    HARTING ix Industrial® Typ A
    Przyłączenie lutowane
  • Złącze 2
    RJ45
    Przyłącze nożowe
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 0,7 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 28/7
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Sarı
  • RoHS uyumlu
  • ELV status uyumlu
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje İçermez
  • REACH ANEKS XIV substancje İçermez
  • REACH SVHC substancje İçermez
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-3-124
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140885110
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다