Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
N.º de referencia: 33 48 010 1829 075
ix Industrial A Cat.6A FRNC orange 7,5m
ix Industrial A Cat.6A FRNC orange 7,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 010 1829 075
ix Industrial A Cat.6A FRNC orange 7,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING ix Industrial® Tipo A
  • Conector 2 HARTING ix Industrial® Tipo A
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 7,5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
  • Método de terminación Terminación IDC
  • Codificación Type A
Características técnicas
  • Características de transmisión Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -20 ... +60 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Color (cable) Orange
  • RoHS overensstemmende
  • Estado ELV overensstemmende
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Ikke indeholdt
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Ikke indeholdt
  • Sustancias REACH SVHC Ikke indeholdt
  • Sustancias de la California Proposition 65 Ikke indeholdt
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 Flammehæmmende
    IEC 60754-2 Halogenfrihed
    IEC 61034 Røgtæthed
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140259515
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje