Matching Products
Matching Products NEW
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
6
Numer Katalogowy: 33 48 010 1824 010
ix Industrial A Cat.6A FRNC grey 1,0m
ix Industrial A Cat.6A FRNC grey 1,0m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 1 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 33 48 010 1824 010
ix Industrial A Cat.6A FRNC grey 1,0m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
6
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING ix Industrial®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING ix Industrial® Type A
  • Connector 2 HARTING ix Industrial® Type A
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Termination method IDC insulation displacement termination
  • Coding Type A
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -20 ... +60 °C
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Colour (cable) Cinza
  • RoHS conformidade
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Não contido
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Não contido
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 Flame retardancy
    IEC 60754-2 Halogen freeness
    IEC 61034 Smoke density
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140259126
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare