Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
4
Tools
2
Numéro d‘article: 09 45 181 3500 XL
ix Industrial 10C-1 plug SL-S
ix Industrial 10C-1 plug SL-S

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteurs
Connecteur de câble Droit
Raccordement à souder
Intensité nominale: ‌1.5 A
Contacts: 8 + 2x GND
Alliage de cuivre
Au ≥ 0,2 µm sur Ni ≥ 2 µm Côté accouplement, Au ≥ 0,03 µm sur Ni ≥ 2 µm Côté raccordement
Matériau: Polycarbonate (PC)
Degré de protection: IP20
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 45 181 3500 XL
ix Industrial 10C-1 plug SL-S
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
4
Tools
2
détails du produit
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING ix Industrial®
  • Identification Data
  • Element Cable connector
  • Specification Straight
Version
  • Termination method Solder termination
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 8
  • further contacts + 2x GND
  • Coding Type C
  • Pack contents Bulk packaging
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 28/7 ... AWG 22/7
  • Wire outer diameter ≤1.55 mm
  • Rated current ‌ 1.5 A
  • Rated current 3 A per contact when used with 4 contacts (1,2,6,7)
  • Rated voltage
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Insulation resistance >500 MΩ
  • Contact resistance ≤ 30 mΩ
  • Shielding resistance ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Storage temperature -30 ... +60 °C
  • Relative humidity
    95 % Non-condensing (operation)
    95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Insertion force ≤ 25 N
  • Withdrawal force ≤ 25 N
  • Mating cycles ≥ 5,000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Cable diameter 5.5 ... 7.2 mm
  • Test voltage Ur.m.s. 0.5 kV
  • Retention force ≥80 N locking
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) Black
  • Material (shielding)
    Stainless steel
    Ni ≥ 1 µm Termination side (shielding case)
    Ni ≥ 0.2 µm Termination side (shielding shell)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Au ≥ 0.2 µm over Ni ≥ 2 µm Mating side
    Au ≥ 0.03 µm over Ni ≥ 2 µm Termination side
  • Material (hood/housing) Polycarbonate (PC)
  • Colour (hood/housing) Grey
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 9.7 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140481633
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer