Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Module holder
2
Contact block
6
N.º de referencia: 09 45 453 2203
har-switch latching 90°
har-switch latching 90°

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Interruptores selectores
enclavamiento 90°
antracita
Diámetro del agujero de montaje: 30.5 mm
Notas
Comparar
此选项需要额外的触点块和模块支架才能正常工作。请在“配套产品”下选择这些产品。
N.º de referencia: 09 45 453 2203
har-switch latching 90°
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Module holder
2
Contact block
6
Detalles del producto
Identification
  • Category 按钮开关
  • Series har-switch
  • Element 开关
  • Specification 锁定 90°
Version
  • Diameter of the mounting hole 30.5 mm
Technical characteristics
  • Actuation path 6 mm
  • Overvoltage category III (通过低电压保护)
  • Tightening torque ≤2.5 Nm 固定螺母
  • Operating temperature -40 ... +70 °C
  • Storage temperature -50 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Thickness of the panel 1 ... ‌8 mm
Material properties
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 30.19 g
  • Country of origin 德国
  • European customs tariff number 85365080
  • GTIN 5713140449558
  • eCl@ss 27371213 用于选择器开关的前端元件
  • ETIM EC000222
  • UNSPSC 24.0 39122221
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje