Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Module holder
2
Contact block
6
Part number: 09 45 453 2204
har-switch latching 2x 45°
har-switch latching 2x 45°

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Selector switches
latching 2x 45°
anthracite
Diameter of the mounting hole: 30.5 mm
Notes
Compare
Tato položka vyžaduje pro svou funkčnost další kontaktní bloky a držák modulu. Vyberte je v části „Odpovídající produkty“.
Part number: 09 45 453 2204
har-switch latching 2x 45°
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Module holder
2
Contact block
6
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Ovládací rozhraní
  • Řada har-switch
  • Prvek Volicí přepínače
  • Specifikace 2× 45°, s aretací
Verze
  • Průměr upevňovacího otvoru 30,5 mm
Technické vlastnosti
  • Dráha ovládání 6 mm
  • Kategorie přepětí III (ochrana nízkým napětím)
  • Utahovací moment ≤2,5 Nm Upevňovací matice
  • Provozní teplota -40 ... +70 °C
  • Skladovací teplota -50 ... +85 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
  • Tloušťka panelu 1 ... ‌8 mm
Vlastnosti materiálu
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
    UL 60947-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 28,65 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85365080
  • GTIN 5713140449589
  • eCl@ss 27.371.213,00
  • ETIM EC000222
  • UNSPSC 24.0 39122221
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare