Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Accessories
7
N.º de referencia: 09 45 452 1963
har-port USB 2.0 A-A PFT black 2,0m
har-port USB 2.0 A-A PFT black 2,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Interfaces de servicio técnico
USB 2.0
Longitud de cable: 2 m
Tipo de conexión: Clavija tipo A - conector tipo A
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 452 1963
har-port USB 2.0 A-A PFT black 2,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Accessories
7
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-port
  • Elemento Interfaces de servicio
  • Especificaciones USB 2.0
Versión
  • Longitud de cable 2 m
  • Tipo de conexión Clavija tipo A - conector tipo A
  • Fijación Atornillable en placas de cubierta
Características técnicas
  • Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 1.500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Poliamida (PA)
  • Color (carcasa/base) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 122 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140060777
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar