Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Accessories
8
System Cables
1034
N.º de referencia: 09 45 452 1500
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,15m cable
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,15m cable

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Interfaces de servicio técnico
RJ45
Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz
Longitud de cable: 0.15 m
Tipo de conexión: Clavija a conector
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 452 1500
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,15m cable
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Accessories
8
System Cables
1034
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-port
  • Elemento Interfaces de servicio técnico
  • Especificaciones RJ45
Versión
  • Longitud de cable 0,15 m
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Tipo de conexión Clavija a conector
  • Fijación Atornillable en placas de cubierta
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Poliamida (PA)
  • Color (capota/base) plata
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-2
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
  • Certificaciones DNV GL
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 43,22 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140060067
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar